Catalog navigation
CAD model selection
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0141 - Knurled thumb screws plastic
Bill of material
K0141.04X15
BESTKIPP
Order No.
K0141.04X15
L
Length
15 mm
D
Thread
M 4
D1
diameter
18 mm
D3
diameter
10 mm
D4
diameter
7 mm
H
height
13.5 mm
H1
height
9.0 mm
K
height
8 mm
GEW
Approx. weight
0.0056 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245037070
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
Quotation
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.